17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PC4-2666(DDR4-2666)対応ノートPC用メモリー(法人様専用モデル)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PC4-2666(DDR4-2666)対応ノートPC用メモリー(法人様専用モデル)

販売終了

型番

SDZ2666-4G/ST

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・法人様専用の「SDZ2666/STシリーズ」は、PC4-2666、DDR4-2666対応の260pin超高速ノートPC用メモリーです。DDR4の中でも転送速度が21.3GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。
・PC4-2666、DDR4-2666対応のため、DDR4の中でも転送速度が21.3GB/sと高速なデータ転送レートを実現しています。デュアルチャネルでは約42.6GB/秒のデータ転送レートを誇ります。※メモリーの転送速度は理論値です。
・DDR4にはノイズの影響から守るためのさまざまなエラー検出機能が搭載されています。※エラー訂正機能は搭載していません。

指定中の仕様・寸法情報

容量
4GB
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト