17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PC4-2400(DDR4-2400)対応デスクトップ用メモリー DZ2400/ST

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PC4-2400(DDR4-2400)対応デスクトップ用メモリー DZ2400/ST

販売終了

型番

DZ2400-4G/ST

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・法人様専用モデル。PC4-2400、DDR4-2400対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が19.2MB/s※と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。※メモリーの転送速度は理論値。
・PC4-2400、DDR4-2400対応のデスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-2400規格での高速で安定した動作を実現します。
・PC4-2400、DDR4-2400対応のため、DDR4の中でも転送速度が19.2GB/sと高速なデータ転送レートを実現しています。※メモリーの転送速度は理論値です。
・転送速度が高速化したことに伴い、DDR4にはノイズの影響から守るためのさまざまなエラー検出機能が搭載されています。

指定中の仕様・寸法情報

容量
4GB
RoHS?
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト