17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Ultra HD Blu-ray再生対応 外付型ブルーレイドライブ BRD-UT16LX BRD-UT16LX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Ultra HD Blu-ray再生対応 外付型ブルーレイドライブ BRD-UT16LX

販売終了

型番

BRD-UT16LX

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・本商品は、4K解像度対応の「Ultra HD Blu-ray」の再生に対応した外付型ブルーレイドライブです。再生ソフト「WinDVD UHD BD」を添付(無料ダウンロード)し、パソコンで市販の4K Ultra HD Blu-rayを再生して楽しむことができます。
・Blu-rayと比較し4倍の解像度(4K)の映像に加え、色彩豊かな広色域やHDR対応など、これまでにない映像体験を味わう事ができます。
・本商品は大容量データもサクサク転送できるUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応。さらに6倍速メディアに対して最大16倍速書き込みが可能な「オーバースピード機能」を搭載。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のインターフェイスと組み合わせて1層BD-Rに最大16倍速の高速書き込みを実現。
・BDXLなら100GBの大容量保存が可能。デジカメのRAWデータなどの大容量ファイルもたっぷり保存できます。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト