17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

27型ゲーミング液晶ディスプレイ「GigaCrysta」LCD-GCQ271XDB LCD-GCQ271XDB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

27型ゲーミング液晶ディスプレイ「GigaCrysta」LCD-GCQ271XDB

販売終了

型番

LCD-GCQ271XDB

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ゲーミング液晶ディスプレイ「GigaCrysta(ギガクリスタ)シリーズ」に、WQHD解像度対応27型ワイド液晶が登場!フルHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の情報量を表示可能。ゲームを快適に楽しむため、高さや角度を調整できるスタンドや4辺極細フレームデザインを採用。
・上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
・超解像機能やオーバードライブ機能を有効にしていても、内部遅延時間が約0.04フレーム(約0.66ミリ秒)※を実現(スルーモードオン時)。特に動きの速いゲームでは、操作と表示のズレが少なく、威力を発揮。※解像度2560×1440表示の場合。アイ・オー・データ独自測定結果による。
・オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を5ms[GTG](※オーバードライブレベル2設定時)に向上させることができます。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト