17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Serial ATA III対応 最大転送速度600MB/s 内蔵ハードディスク HDI-SAB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Serial ATA III対応 最大転送速度600MB/s 内蔵ハードディスク HDI-SAB

販売終了

型番

HDI-S1.0A7B

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・Serial ATA III対応、最大転送速度600MB/s(規格値)の高速転送を実現した内蔵型ハードディスクです。7200rpmの高速ドライブを採用し、Serial ATA IIIのアクセス最適化技術「NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)」対応でデータの読み書きを効率よく行えます。
・NCQ(Native Command Queuing)とはHDDのアクセスを最適化することにより性能を向上させる技術です。複数のコマンドを効率のよい順序で処理し全体的なアクセスを最適化します。※NCQをご利用いただく場合はNCQ対応の機種またはSerial ATA II以上のインターフェイスが必要です。
・1.新しいハードディスクを接続します 。
2.HD革命/CopyDrive Ver.7 Liteでハードディスクを丸ごとコピー 。マウスによるボタン操作だけ!
3.古いハードディスクを取り外して、新しいハードディスクをパソコンに収納します。

指定中の仕様・寸法情報

種類
HDD
容量詳細
1TB
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト