17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Intel Celeron搭載 4ドライブ法人向けNAS HDL-Z4WQD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Intel Celeron搭載 4ドライブ法人向けNAS HDL-Z4WQD

販売終了

型番

HDL-Z4WQ4D

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・Intel Celeronを搭載し、OSにWindows Storage Server 2016 Workgroup Editionを採用した法人向けNAS。セキュリティ機能が強化されたSMB3.1.1、標準のマルウェア対策ソフトWindows Defenderなどをご利用いただけます。
・「Windows Storage Server 2016」は、Windowsサーバーをベースとしたファイルサーバー専用のOSです。1000人を超える大規模なActive Directoryでも運用できます。
・本商品は、CPUにIntel Celeron プロセッサー(1.60GHz Quad Core)、4GBのメモリーを採用したスタンダードモデルです。ユーザーからの同時接続が多い時も高いパフォーマンスを発揮し、大規模オフィスでの利用に最適です。また、RAID機能で万一のハードディスク故障に備えます。
・LAN DISK Zを2台(マスター/スレーブ)用意しマスターが故障した場合はスレーブを昇格させることで、ダウンタイムを最小限に抑える、バックアップ構成です。データはもちろん設定情報も同期するため、ユーザーに与える影響だけでなく、復旧にかかわる工数も大幅に減らせます。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

HDD容量詳細
4TB
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト