17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PC3-12800(DDR3-1600)対応デスクトップPC用メモリー(法人様専用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PC3-12800(DDR3-1600)対応デスクトップPC用メモリー(法人様専用)

販売終了

型番

DY1600-2GR/ST

2021年06月に販売終了となりました。

代替品はございません。

・法人様専用の「DY1600-R/STシリーズ」は、PC3-12800、DDR3-1600対応の240pin超高速メモリーモジュールです。
・DY1600-R/STシリーズは、PC3-12800(DDR3-1600)対応の240pin超高速メモリーモジュールです。省スペースパソコンにも最適なヒートスプレッドレスで、DDR3-1600規格での安定した動作を実現します。
・デュアルチャネルは、同容量・同仕様2枚1組のメモリーに同時アクセスすることにより、2倍のメモリーバンドを実現。シングルチャネルの場合1600Mbps動作で12.8GB/sのデータ転送レートとなりますが、デュアルチャネルでは25.6GB/sのデータ転送レートを誇ります。
・パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。ご購入特典としてRAMディスク作成ソフト「RamPhantomEX LE」を無料ダウンロードいただけます。

指定中の仕様・寸法情報

容量
2GB
RoHS?
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト