エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56S

通常単価(税別)
22,728
税込単価
25,001
通常出荷日:6日目

・固定電話のIP網への移行後の環境で動作することを確認した、V.90準拠のRS-232C接続型アナログ...

詳細を確認

型番:

DFM-56S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DFM-56Sの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DFM-56S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,728
( 25,001 )
6日目

詳細情報

基本情報

・固定電話のIP網への移行後の環境で動作することを確認した、V.90準拠のRS-232C接続型アナログモデムです。データ受信速度最大56kbps※、送信速度最大33.6kbpsでアナログ公衆回線によるデータ通信をご利用いただけます。※56kbpsは、V.90による理論値。
・NTT東日本とNTT西日本より2024年1月から固定電話がIP網へ切り替わることが発表されております。本商品はIP網への移行後の環境での動作検証を実施し、問題なく動作することを確認済みです。※FAXの送受信、データ通信(発信/着信)、インターネット通信について確認
・56K ITU-T標準勧告V.90プロトコルに対応。データ受信速度は最大56kbps※、データ送信速度は最大で33.6kbpsとなり、アナログ公衆回線による高速なインターネットを楽しめます。※56kbpsは、V.90による理論値であり通信速度は回線状態により変化します。
・G3 FAX 14.4kbpsに対応し、FAXモデムとしてもご利用いただけます。※FAX通信ソフトなどのアプリケーションソフトは添付しておりません、別途ご用意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56Sの型番DFM-56Sのページです。 型番DFM-56Sに関する仕様情報を記載しております。
V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56S
V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56U
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ延長ドック
無線LANアダプタ用アンテナDOAT-DB0306(4M)専用取付金具
産業用無線LANアダプタ DAP-A2W6専用オプション アンテナ(同軸ケーブル付)
マルチメディア ポート用ボックスセット
メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器ダイヤトレンドダイヤトレンドダイヤトレンドPanasonic
通常価格22,7289,62014,8005,800 -14,80015,336
通常出荷日6日目在庫品1日目2日目2日目2日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト