17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

4K イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル DA-H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4K イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル DA-H

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DA-H/10M

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・HIGH SPEED with Ethernet認証済みの最大4K 30Hzまでの解像度に対応したHDMIロングケーブルです。HDMI入力端子を搭載したTV、ディスプレイとPC、ハイビジョンレコーダーAV機器などを接続するのに最適。高品質複合3重シールドと金メッキプラグで高品質なデータ転送を実現。
・イコライザーICを内蔵し、長距離でも高精細な映像を安定して伝送することができます。音声も同時に転送できるので音声ケーブルを用意する必要はありません。大画面ディスプレイやサイネージにおすすめ。また、4K 30Hzに対応(※3840×2160 30Hz、4096×2160 24Hz)しています。
・芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド、コネクター端子に金メッキプラグを採用。外部のノイズの侵入を抑え、接触抵抗が少なく、サビなど経時変化を抑え画質の劣化を防ぎます。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
10
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト