17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB3.0&BDXL対応 外付型ブルーレイディスクドライブ BRD-UT16WX BRD-UT16WX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB3.0&BDXL対応 外付型ブルーレイディスクドライブ BRD-UT16WX

販売終了

型番

BRD-UT16WX

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・最大16倍速の高速書き込みに対応したブルーレイドライブです。
・6倍速メディアに対して最大16倍速書き込みが可能なオーバースピード機能を搭載!USB 3.0対応のインターフェイスと組み合わせることで、1層BD-Rに最大16倍速の高速書き込みを実現します!※メディアの品質や環境によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
・BDXLなら100GBの大容量保存が可能。デジカメのRAWデータなどの大容量ファイルもたっぷり保存できます。米国Millenniata社が開発したアーカイブ用の光学メディア「M-DISC」に対応しています。
・「AVCHD」または「HDV」規格対応のハイビジョンビデオカメラで撮影した映像を、ハイビジョンのままブルーレイにたっぷりと残せます。また、無料ダウンロードできるビデオ編集ソフト「Roxio Creator Premier BD」を使えば、映像を自由に編集してオリジナルBDを作成できます。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト