17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • HDD容量詳細

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR

通常単価(税別)
21,58028,360
税込単価
23,73831,196
通常出荷日:6日目

・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。独自のヒートシ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

HDD容量詳細

RoHS?最小発注数量
1TB
10
1個
2TB
10
1個
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,580
( 23,738 )
6日目
25,340
( 27,874 )
6日目
28,360
( 31,196 )
6日目

詳細情報

基本情報

・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のインターフェイスと組み合わせることで、バックアップや動画ファイルのコピーもスピーディーに行うことができます。
・電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。
・筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR
USB3.0対応外付けハードディスク
外付けHDD 1ベイモデル 法人向け
外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃)
3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD HD-LE-Bシリーズ
メーカーアイ・オー・データ機器エレコムバッファロートランセンドトランセンドバッファロー
通常価格21,580-33,84030,592 -26,48073,52013,609 -
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目
よく一緒に購入される商品

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト