17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB3.0/2.0対応 ノック式USBメモリー U3-PSH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB3.0/2.0対応 ノック式USBメモリー U3-PSH

販売終了

型番

U3-PSH8G/B

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・片手でカチッとUSBコネクターを出せるUSB 3.0対応USBメモリーです。パソコンのUSBポートに挿すときは、片手でカチッとプッシュするだけ。また、パソコンから抜くと自動でUSBコネクターが収納され、かんたん&便利にお使いいただけます。
・先端のノック部分をカチッと押せば内部のコネクターが出てくるため、片手の操作でもとっても簡単です。また、パソコンから抜くとコネクター部分が自動収納されます。
・USB 3.0の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来のUSB 2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の約10倍以上です。 本商品はUSB 3.0を搭載し、高速な転送性能を実現しています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
USBメモリ
容量
8GB
本体色
ブルー
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト