17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DisplayPort搭載31.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-DF321XDB LCD-DF321XDB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DisplayPort搭載31.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-DF321XDB

販売終了

型番

LCD-DF321XDB

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・DisplayPort搭載の31.5型ワイド液晶ディスプレイです
・上下左右178°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
・DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備えており、様々な機器との接続性も抜群です
・オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます
・画像拡大を行った際に生じる画像のぼやけを改善し、解像感を大幅にUPします
・超解像度は10段階の設定があるので、好みに合わせた調整が可能です
・映像にメリハリをつけ、鮮やかに表現する「エンハンストカラー」機能を搭載。動画や写真などには鮮やかな映像で、パソコン用には映像本来の色合いでといったように利用シーンやコンテンツに合わせて調整することができます

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
31.5
モニタタイプ
ワイド
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト