17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

バスパワー駆動ポータブルDVDドライブ DVRP-UT8LA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バスパワー駆動ポータブルDVDドライブ DVRP-UT8LA

販売終了

型番

DVRP-UT8LNA

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・USB 3.0対応の薄くて軽いポータブルDVDドライブです
・Windows/Mac両対応のうえ、9.5mm厚ドライブを搭載したシンプルですっきり洗練されたデザインのため、薄型ノートPCやMacBook Airとの使用にぴったりです
・本商品には9.5mm厚のドライブを採用し、本体の厚さも約14.6mmとすっきりスリム。また、重さもわずか約270gと軽量化。薄型のノートPCやMacBook Airとの持ち運び、収納に場所をとりません。また、PCとはUSBケーブル1本で接続するだけのバスパワー駆動にも対応しています
・米国Millenniata社が開発したアーカイブ用の光学メディア「M-DISC(DVD)」に対応。高温、多湿、太陽光などの影響を受けにくく、一般的な光ディスクよりも寿命が長いため、大切な思い出も重要な記録も数百年(米国Millenniata社の試験に基づく。)もの長期間の保存が可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

本体色
ミレニアム群青
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト