17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイッチングハブ(16ポート)ETX-ESH16NC ETX-ESH16NCW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイッチングハブ(16ポート)ETX-ESH16NC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ETX-ESH16NCW

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・本商品は、省電力機能を搭載した100BASE-TX/10BASE-T対応の16ポートスイッチングハブです。リンク中のアイドル時に自動で消費電力をカットする「EEE(Energy Efficient Ethernet)」を採用し、消費電力2.1W、全ポート未使用時は0.59Wを実現。3年間の保証付きで安心です。
・省電力機能を搭載し、最大約68%電力をカットできます。消費電力を抑える「リンク速度検知」機能、余分な電力をカットする「リンクダウン検知」機能、消費電力を低減する「ケーブル長感知」機能を搭載。
・ネットワーク運用に大きな障害を及ぼすネットワークのループ構成を検知し、お知らせする「ループ検知」機能を搭載。ループ発生時にはLEDでお知らせいたします。
・電解コンデンサは、すべて日本メーカー製電解コンデンサを採用しています。また放熱性の高いメタルボディを採用し、温度上昇と消費電力を抑えて、ファンレス設計を実現。塵・埃がたまったことによる発煙・発火を防止するために、トラッキング防止プラグを採用しています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
16ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
10/100BASE
取付方法
19インチラックマウント
周囲温度(動作時) 
0~40℃
寸法 長さ(mm)
42
寸法 幅(mm)
216
寸法 厚み(mm)
133
取付方法詳細
19インチラックマウント/壁掛け用フックホール(ねじ取付)
RoHS?
10
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト