17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB接続CCDタッチ式バーコードリーダーホワイト BR-CCD-TS BR-CCD/TSW

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB接続CCDタッチ式バーコードリーダーホワイト BR-CCD-TS

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BR-CCD/TSW

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・パソコンに挿すだけで使える接触読み取りのハンディバーコードリーダーです。専用のドライバーや専用アプリケーションのインストールが不要で、電力もパソコンのUSBポートから供給するので、パソコンに接続するだけでお使いいただけます。
・オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理などで、今までバーコードをキーボードで打っていた手間が省け、仕事の効率がグンと上がります。読み込んだバーコードデータはキーボードデータとしてパソコンに入力できるので、アプリケーションを選びません。
・様々なバーコードに対応。またタッチ(接触)から30mm程度まで離しても読むことができます。読み取り最大幅は70mmまでなので、長めのバーコードでも読取りが可能です。※バーコードの品質、読み取り環境によって変動します。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト