17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PC4-2133(DDR4-2133)対応ノートPC用メモリー SDZ2133

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PC4-2133(DDR4-2133)対応ノートPC用メモリー SDZ2133

販売終了

型番

SDZ2133-4G

2019年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・PC4-2133、DDR4-2133対応ノートPC用メモリーです。DDR4はDDR3の最大約2.6倍※(理論値)のデータ転送レートで、電源電圧は1.2VとDDR3(1.5V)よりも低電圧です。※DDR3-1600対応メモリーのデュアル・チャネル動作時とDDR4-2133対応メモリーのクアッド・チャネル動作時の比較。
・DDR3-1600対応メモリーをデュアル・チャネルで動作させた場合のデータ転送レートは約25.4GB/秒ですが、DDR4-2133対応メモリーをクアッドチャネルで動作させた場合は約68.2GB/秒と約2.6倍の転送速度を実現します。
・転送速度が高速化したことに伴い、DDR4にはノイズの影響から守るためのさまざまなエラー検出機能が搭載されています。
・パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。メモリーの一部を利用して仮想ハードディスクドライブ(RAMディスク)を作成するソフト「RamPhantomEX LE」を無料ダウンロードいただけます。

指定中の仕様・寸法情報

容量
4GB
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト