17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LinuxベースOS搭載 法人向け4ドライブ ラックマウントタイプNAS HDl4-X-Uシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LinuxベースOS搭載 法人向け4ドライブ ラックマウントタイプNAS HDl4-X-Uシリーズ

販売終了

型番

HDL4-X4-U

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・本商品は、常時稼働環境のために設計されたNAS用ハードディスク「WD Red」を搭載したLinuxベースOSのラックマウントタイプ法人向けNASです。サーバーラックへの設置・管理に便利な筺体設計と優れたコストパフォーマンスで、データのバックアップに貢献します。
・高信頼性HDDを採用し3年保証を実現、NASを見守るサービス「NarSuS」でトラブルを早期発見、万が一のトラブル発生時にも頼れる有償保守と3つでサポート。
・サーバーラックで関連機器を集約すれば、ケーブルの接続が良くなり盗難防止にも役立ちます。本商品は、米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ 1Uラックマウントに対応し、また、筐体の奥行サイズをコンパクトにすることで、ラックへの取付けを容易にしました。
・拡張ボリュームとは内蔵HDD2台を1つのペアとしファイル単位でデータをミラーリングする技術です。RAIDと比較しHDDの同時故障によるデータ消失リスクを低減、リビルド時間も短縮。空き容量のひっ迫もデータの退避やNASを買い替えることなく大容量のHDDに換装して解決できます。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

HDD容量詳細
4TB
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト