17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

「拡張ボリューム」採用4ドライブビジネスNAS HDL4-H12R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

「拡張ボリューム」採用4ドライブビジネスNAS

販売終了

型番

HDL4-H12R

2019年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・本商品は、Intel製高速CPUとWD社の高信頼NAS用ハードディスク「WD Red」を搭載し、ハードディスク故障時のデータ損失リスクを大幅に低減する仮想ファイルシステム「拡張ボリューム」を採用した4ドライブビジネスNASです。
・従来のRAIDの場合は、空き領域も含めた全セクタをコピーしましたが、内蔵HDDを2台ごとのセットで「ファイル単位のミラーリング」を実施し、1つのファイルを2台のHDDに同時に保存します。
・拡張性に優れた「拡張ボリューム」なら、導入時の初期投資を抑えつつ、容量が不足した場合も内蔵ドライブ交換や外付ドライブの増設によって継続的な使用が可能です。起動したままHDDを交換可能。容量の増設も簡単!USBハードディスクも拡張ドライブとして利用可能です。
・HDDの交換はネジを外したりすることなく、お客様自身ですばやく交換が可能です。交換用HDDは「HDLOP-HRシリーズ 」をお選びください。HDD故障時に、電源を落とさずに交換でき、交換時における業務への影響を最小限にできます。HDD交換中も通常通り使用が可能です。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

HDD容量詳細
12TB
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト