17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DisplayPort搭載23.8型ワイド液晶ディスプレイ LCD-DF241ED

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DisplayPort搭載23.8型ワイド液晶ディスプレイ LCD-DF241ED

販売終了

型番

LCD-DF241EDB

2021年05月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・広視野角パネルを採用し、DisplayPort搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです
・「フリッカーレス」や「ブルーリダクション2」はもちろん、表示している映像に合わせて輝度を自動で変化させ、映像の明暗差を少なくする「コントラストリダクション」などの目に優しいヘルスケア機能を搭載
・上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます
・映像信号に拡大処理を行うためぼやけが生じてしまいます。このようなぼやけは、解像感を大幅に向上させる「超解像技術」により改善され、映像を鮮明に再現します
・映像にメリハリをつけ、鮮やかに表現する「エンハンストカラー」機能を搭載。サイネージや写真などには、鮮やかな映像で、パソコン用には、映像本来の色合いでといったように、利用シーンやコンテンツに合わせて調整することができます
・画面に表示される映像の変化に対して、明暗差をおさえることで目に対する負担を軽減させます
・モードを選ぶだけで、コンテンツに応じて見やすく美しい画質を表示することができます
・サポートページも簡単に確認できる!
・パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています
・スピーカー標準搭載
・パソコンの電源と連動して、無駄な消費電力をカット!
・パソコンにディスプレイをプラスして作業スペースを拡張すれば、2画面で並行して作業が進められるので効率がアップします
・VESA規格100mm*100mmのディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
23.8
モニタタイプ
ワイド
本体色
ブラック
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト