17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

広色域 31.5型ワイド液晶ディスプレイ LCD-PHQ321XQB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

広色域 31.5型ワイド液晶ディスプレイ

販売終了

型番

LCD-PHQ321XQB

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・本商品は、Quantum dot(量子ドット)技術を搭載した広色域31.5型ワイド液晶ディスプレイです。Adobe RGBカバー率99%、sRGBカバー率100%(※標準値。アイ・オー・データ調べ)の広色域に対応。写真、グラフィックやデザインなどのクリエイティブ作業にも最適です。
・色再現性にこだわった液晶ディスプレイ「PhotoCrysta」は、撮影した画像をよりリアルに再現したいカメラユーザーやデザイナーズオフィスに最適な液晶ディスプレイのブランドです。
・量子的光学特性を持つナノスケールの材料を採用した技術で、一般的なLEDでは緑や赤などの発光が弱いですが、量子ドットによって発光波長を調整し、青色LEDを緑や赤に色変換を行うことで今まで表現できなかった色も表現できるようになりました。
・本商品は、WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。

指定中の仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
31.5
モニタタイプ
ワイド
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト