17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS

通常単価(税別)
15,86018,526
税込単価
17,44620,379
通常出荷日:6日目

・アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。美しく仕上げられたアルミボディにアクセ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

HDD容量詳細

RoHS?最小発注数量
-
1TB
10
1個
ブラック×レッド
2TB
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,860
( 17,446 )
6日目
18,526
( 20,379 )
6日目

詳細情報

基本情報

・アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。
・薄さ約8.6mmと、一般的なスマートフォンとほとんど変わらない薄さを実現しました。しかも約130gと軽いので、外出先に鞄に入れて持ち運んでもかさばりません。
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.0」に対応。ケーブルをパソコンのUSB 3.0ポートにつなげば、データのバックアップや動画ファイルのコピーもスピーディーに行うことができます。従来のUSB 2.0インターフェイスにもそのまま接続可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS
USB3.0対応外付けハードディスク
外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載
ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル
ポータブルハードディスク StoreJet 25M3
ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック
メーカーアイ・オー・データ機器エレコムバッファローバッファロートランセンドバッファロー
通常価格15,860-33,84020,336 -12,670 -10,458 -15,763 -
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト