17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Intel Core i3搭載 2ドライブNAS HDL-Z2WPI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Intel Core i3搭載 2ドライブNAS HDL-Z2WPI

販売終了

型番

HDL-Z2WP2I

2020年06月に販売終了となりました。

・法人向けNAS「LAN DISK Z」にWindows Storage Server 2016 Standard Editionを搭載したHDL-Z2WPIシリーズが登場。ハードウェアには、Intel Core i3、8GBのメモリー、NAS専用のHDDを採用し、同時接続ユーザー数が50~100人程度のオフィスでも快適にご利用いただけます。
・「Windows Storage Server 2016」は、Windowsサーバーをベースとしたファイルサーバー専用のOSです。
・本商品は、CPUにIntel Core i3 プロセッサ(3.30GHz Dual Core)を採用し、大容量8GBメモリーを搭載したハイスペックモデルです。100人の同時接続でも一定のパフォーマンスを発揮し、大規模オフィスでの利用に最適です。
・LAN DISK Zを2台(マスター/スレーブ)用意しマスターが故障した場合はスレーブを昇格させることで、ダウンタイムを最小限に抑える、バックアップ構成(リレーNAS)です。データはもちろん設定情報も同期するため、復旧にかかわる工数も大幅に減らすことが可能です。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

HDD容量詳細
2TB
RoHS?
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト