17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PC4-2666(DDR4-2666)対応ノートPC用メモリーSDZ2666

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PC4-2666(DDR4-2666)対応ノートPC用メモリーSDZ2666

販売終了

型番

SDZ2666-4G

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・PC4-2666、DDR4-2666対応の260pin超高速ノートPC用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。
・PC4-2666、DDR4-2666対応のノートパソコンメモリーモジュールです。DDR4-2666規格での高速で安定した動作を実現します。
・PC4-2666、DDR4-2666対応のため、DDR4の中でも転送速度が21.3GB/sと高速なデータ転送レートを実現しています。デュアルチャネルでは約42.6GB/秒のデータ転送レートを誇ります。※メモリーの転送速度は理論値です。
・DDR4にはノイズの影響から守るためのさまざまなエラー検出機能が搭載されています。データ書き込み時にはデータ信号に加えCRC符号も合わせてDRAMに送り、DRAM内部で書き込みデータから生成したCRC符号と比較して、エラーを検出します。※エラー訂正機能は搭載していません。

指定中の仕様・寸法情報

容量
4GB
ピン数(ピン)
260pin
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト