17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PC4-2133(DDR4-2133)対応メモリー SDZ2133-8G/ST

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PC4-2133(DDR4-2133)対応メモリー

販売終了

型番

SDZ2133-8G/ST

2019年08月に販売終了となりました。

・本商品は、簡易包装を採用した法人様専用モデルです。ノートPCやスリム型デスクトップパソコンにお使いいただけます。※店頭での販売は行なっておりません。
・従来の一般的なDDR3-1600対応メモリーモジュールをデュアル・チャネルで動作させた場合のデータ転送レートは約25.4GB/秒(理論値)となります。一方DDR4-2133対応メモリーモジュールをクアッドチャネルで動作させた場合は約68.2GB/秒(理論値)と約2.6倍の転送速度を実現します。
・パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。

指定中の仕様・寸法情報

容量
4GB
ピン数(ピン)
260pin

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト