17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB3.2 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 外付ハードディスクHDCZ-UTCシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB3.2 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 外付ハードディスクHDCZ-UTCシリーズ

販売終了

型番

HDCZ-UT1KC

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・高性能でこだわり設計の外付ハードディスクです。対応家電は21メーカー700機種以上!メーカーと連携して動作確認済みです
【特長】
・筐体サイズをアイ・オー従来品のHDCL-UTシリーズに対して約26%縮小することにより、内部の無駄な空間を排除し、ハードディスクの発生する熱を効率よく外に逃がすことができます
・リビングで使っても音が気にならない。静音ハードディスク
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速なUSB規格「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)のインターフェイスと組み合わせることで、バックアップや動画ファイルのコピーもスピーディーに行うことができます

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
-
本体色
ブラック
HDD容量詳細
1TB
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト