17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB接続オーディオキャプチャーAD-USB2 AD-USB2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB接続オーディオキャプチャーAD-USB2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AD-USB2

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・本商品は、アナログ音源をデジタル化して簡単にパソコンへ録音できるオーディオキャプチャーです。
・録音したものは、CDの作成やiTunesへの書き出しができるほか、スマートフォンへコピーすることもできます。
・本商品はレコードプレーヤーの出力信号を増幅調整する「フォノイコライザー(MMカートリッジ方式対応)」を搭載。PHONO INからMMカートリッジ方式のレコードプレーヤーに直接接続することができるので、別途アンプ等の機材を準備することなく簡単にPCに録音することができます。
・本商品をご購入いただくと、マルチトラック・サウンド編集ソフト「DigiOnSound X C.E. for I-O DATA」が、IOPortal(会員情報サービスサイト https://ioportal.iodata.jp/)より無料でダウンロードできます。※インターネット接続および、IOPortalへのユーザー登録が必要です。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト