17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2ドライブビジネスNAS HDL2-Hシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2ドライブビジネスNAS HDL2-Hシリーズ

販売終了

型番

HDL2-H4

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・本商品は、Intel製高速CPUおよびWestern Digital社の高信頼NAS用HDD「WD Red」を2基搭載、HDD故障時のデータ損失リスクを大幅に低減する仮想ファイルシステム「拡張ボリューム」を採用し、HDDを含む3年保証を実現したビジネスNASです。
・万一片方のハードディスクが破損してももう片方のハードディスクからファイルを復元します。
・小~中規模オフィス向けの2ドライブ搭載のHDL2-Hシリーズは、導入時の初期投資を抑えつつ、内蔵ドライブ交換や外付ドライブの増設によって継続的な使用が可能です。
・3年保証を実現したWestern Digital社のNAS用HDD「WD Red」を搭載しています。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

HDD容量詳細
4TB
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト