17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

UL3386 UL対応 耐熱ハロゲンフリー電線

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UL3386 UL対応 耐熱ハロゲンフリー電線

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UL3386-10-BE-10

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

600V UL3385のエコタイプ電線。耐熱温度は0~105℃です。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー都合により、在庫限りで販売終了いたします。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

●各種電気・電子機器の内部配線用電線です。
●VW-1(UL),FT1(CSA),-F-の難燃試験に合格しています。
●本製品は東京電線工業製の製品です。

・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意下さい。
・ノンハロゲン材料は、ポリオレフィン系材料に金属水和物の難燃剤を配合しているため、強く擦ったり配管の角などで擦られたりすると表面に白い跡が残ること(白化現象)がありますが、電線への電気特性、性能には影響がありません。
・青(BE)の色が他の電線に比べ、明るくなります。
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
電気用品安全法を取得しておりません。
UL3386 UL対応 ノンハロゲンタイプ:関連画像

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
その他
定格電圧
600V
AWGサイズ(AWG)
10
導体断面積(mm2)
[4.01~5.49] 5.2
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
10
安全規格
UL Recognized / CSA(c-UL)
絶縁体材料
ポリエチレン系
耐熱温度
[101~150℃] 105℃
仕上がり外径(mm)
4.65
特性
耐熱性

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト