17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps WEX-1166DHP2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WEX-1166DHP2

2022年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・届く!を実現するハイパワー設計と可動式アンテナ搭載&ビームフォーミング対応でスマホを捉える!
・中継先でもPC/タブレット/スマホが快適11ac2×2対応 HD動画視聴や多段接続でも通信が快適なデュアルバンド同時接続
・有線の機器を高速無線化出来る有線ポートGiga対応(ぷらら認証取得済み ひかりTVも快適)
・より性能を活かせる中継機設置ガイド&2Way設置対応(コンセント直挿し、据え置き) L型AC延長ケーブル添付で据え置きがよりスマートに
・親機と「親機から切替わらない!」を改善する中継機用SSID

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
無線LAN
無線LAN 区分
中継機・中継器

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト