17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

表示灯 NE-Aシリーズ オプション(ブラケット)

通常単価(税別)
1,9903,400
税込単価
2,1893,740
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】対応機種・対応形状がNE-Aシリーズのタッチセンサ付表示灯ブラケットです。

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

EF-1265 Nの外観

NE-001D

EF-1265 Nの寸法図 単位:mm

NE-002D

型番リスト

表示件数

ブラケット形状

RoHS?最小発注数量
ポール
10
1個
壁面取付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
3日目
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
対応機種・対応形状がNE-Aシリーズのタッチセンサ付表示灯ブラケットです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示灯 NE-Aシリーズ オプション(ブラケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示灯 NE-Aシリーズ オプション(ブラケット)
取付けブラケット
SKH(B)-A・SKH-EA・SKHB-1006D型シリーズ用ロータゴム
SKP型シリーズ用フランジ
KW・KY・RWM型シリーズ用反射鏡
KES(B)・KJS(B)型シリーズ用ヘッドカバー
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格1,990-9,4001,1973,0436822,335
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ブラケットブラケットローターゴムフランジ反射鏡ヘッドカバー組立
対応機種・対応形状NE-AシリーズRFV/RFTSKH・RHほかSKP型シリーズRWM・RT 他KJS・KES

回転灯・表示灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト