17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

5000シリーズ 小形トグルスイッチ

通常単価(税別)
395900
税込単価
435990
通常出荷日:3日目

耐久性・堅牢性に優れた小形トグルスイッチ。【特長】・取付穴Φ6.5mm・保護構造IP40・IP65・は...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接点構成(トグル、ロッカ)

停止・リターン

寸法 横

(mm)

寸法 奥行

(mm)

スイッチの動作

RoHS?最小発注数量
単極双投
停止
7
34.2
ON-ON
-
1個
単極双投
リターン
7
34.2
MOM-OFF-MOM
10
1個
単極双投
リターン
7
34.2
ON-OFF-MOM
10
1個
単極双投
停止
7
34.2
ON-OFF-ON
10
1個
2極双投
停止
12
34.2
ON-ON
10
1個
2極双投
停止
12
34.2
ON-OFF-ON
10
1個
3極双投
停止
16.5
35.3
ON-ON
10
1個
3極双投
停止
16.5
35.3
ON-OFF-ON
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
3日目
395
( 435 )
3日目
395
( 435 )
3日目
395
( 435 )
3日目
645
( 710 )
3日目
645
( 710 )
3日目
900
( 990 )
3日目
900
( 990 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐久性・堅牢性に優れた小形トグルスイッチ。
【特長】
・取付穴Φ6.5mm
・保護構造IP40・IP65
・はんだ端子形
・1~3極
・エポキシ密封端子

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5000シリーズ 小形トグルスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5000シリーズ 小形トグルスイッチ
Sシリーズ防水形(IP68)トグルスイッチ
スナップスイッチ 4P
スナップスイッチ 2P
15A ハイスナップスイッチ トグルタイプ
スナップスイッチ 6P
メーカーApemNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)ELPA朝日電器ELPA朝日電器PanasonicELPA朝日電器
通常価格395-2,728 -839399439943
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
形状その他長角型長角型長角型長角型長角型
取付穴φ6φ12----
照光-
端子形状はんだ端子はんだ端子--はんだ端子-
保護機能(耐環境性)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト