17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

超高耐熱ビニル絶縁電線 スリムヒート(R)125 UHKIV (600V)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超高耐熱ビニル絶縁電線 スリムヒート(R)125 UHKIV (600V)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UHKIV-0.5SQ-BE-200

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はMTW+H05V-K-0.5SQ/20AWG-BE-153です。仕様の違いをご確認ください。

耐熱性能・許容電流を飛躍的に向上させた新型KIV。
【特長】
・KIV対比で定格温度60℃→125℃、許容電流は2倍にUPします
・IV、KIVから2サイズダウンが可能、コストダウンのみならず省スペース配線および機器の軽量化に寄与します
・導体サイズは0.5~250mm2まで、めっき付導体含め対応可能です
・多芯・多対絶縁、遮蔽、シース加工との組み合わせによりハイスペックケーブル化が可能です
【用途】
・一般低圧電気機器配線、盤内配線、ヒーター線、口出線など

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
KIV
定格電圧
600V
導体断面積(mm2)
0.5
絶縁体色
全長(m)
200
安全規格
PSE
絶縁体材料
PVC
耐熱温度
[101~150℃] 125℃
仕上がり外径(mm)
2.5
特性
耐熱性
シールド
加工サービス

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト