17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス BSMBW107シリーズ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番
BSMBW107RDレッド
BSMBW107BKブラック
BSMBW107PKピンク
BSMBW107BLブルー
BSMBW107BPベージュピンク

型番リスト

表示件数

RoHS?最小発注数量
ブラック
10
1個
ブルー
10
1個
ベージュピンク
10
1個
ピンク
10
1個
レッド
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,643
( 2,907 )
6日目
2,643
( 2,907 )
6日目
2,643
( 2,907 )
6日目
2,643
( 2,907 )
6日目
2,643
( 2,907 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン。
・持ち運びに便利、収納できるレシーバー。
・最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス BSMBW107シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス BSMBW107シリーズ
3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
5ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
5ボタンBlueLED無線マウス(ホワイト)
3ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
無線IRマウス(3ボタン) M-IR07DRシリーズ
メーカーバッファローエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格2,6431,4901,8903,6409301,490
通常出荷日6日目1日目1日目7日目1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト