17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電圧(V)

    • その他
  • 定格消費電力

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

防爆積層信号灯

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品仕様

型番EDLR-302F-RYGEDLR-3M2F-RYG
定格電圧DC24VAC100V~240V
定格消費電力標準LEDユニット各色:1.0WLEDユニット各色:1.5W
最大LEDユニット各色:1.3WLEDユニット各色:1.8W
使用周囲温度-20℃ ~ +50℃
保護等級IP66(IEC 60529)[環境条件:正方向]
耐振動性10m/s2
[環境条件:正方向]
点滅回数60±2回/分
取付場所屋内 / 屋外
取付方向正方向
質量(公差±10%)9kg
防爆構造Ex d II B + H2T6(Zone1,Zone2) :TIIS規格
 

TIIS規格国際整合技術指針2015 Exp IIB + H2T6 Gbに適合

業界最高クラスのEx d IIb + H2T6 Gbに適合しているため、ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用としてご使用いただけます。

【代表的な爆発性ガスの爆発等級(グループの分類)と発火度(温度等級)】

防爆積層信号灯 製品仕様03

オプション

防爆ケーブルグランド型番:REL-001
[TIIS コンポーネント適合品](適合ケーブル径:φ7~12mm)

※防爆ケーブルグランドは、パトライト社オプション品(検定合格品)をご使用ください。
防爆積層信号灯 製品仕様02

外形図

(単位:mm)
防爆積層信号灯 外形図

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

定格消費電力

RoHS?最小発注数量
[その他] AC100~240V
1.5W
10
1個
DC24V
1.0W
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258,280
( 284,108 )
3日目
253,290
( 278,619 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険エリアに適したLED防爆積層信号灯
・高い防水・防塵性能
・IP66対応 屋外でも安心

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆積層信号灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆積層信号灯
LED小型フラッシュ表示灯 LFHシリーズ
Φ50 3色表示灯 ブザー有
回転灯 SKシリーズ
表示灯 SL08
表示灯 SL10
メーカーパトライトパトライトミスミパトライトパトライトパトライト
通常価格253,290-21,970 -3,08013,667 -14,554 -16,336 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準-----
形状ポール型-----
太さφ25-----
段数3-----
色(最上段)赤色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト