17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

    LoRa無線機 IoT ゲートウェイ

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:お見積り

    【特長】・本商品はLoRa無線機のゲートウェイとなります・LoRa無線機とは、920MHz帯のLoRa...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    お見積り
    -
    ( - )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本商品はLoRa無線機のゲートウェイとなります
    ・LoRa無線機とは、920MHz帯のLoRa変調方式を使用した無線機です
    ・LoRa無線は、見通し5kmという長距離通信を最大の特徴として持っています
    ・IoTゲートウェイHLR-GWは、各LoRa無線機からのデータを集約し、Ethernetにて接続されたローカルPCや、既存LAN通信網を使ってHUB経由でPCに接続することで、データ収集・モニタリングが可能となります(Webサーバー・モニタリングソフト標準搭載)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LoRa無線機 IoT ゲートウェイのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LoRa無線機 IoT ゲートウェイ
    IoT/M2M Linuxゲートウェイ Rooster NSXシリーズ
    産業向けLAN⇔LTEゲートウェイ TRB140
    産業用 IEEE 802.11a/b/g/n無線機_ワイヤレス AP/ブリッジ/クライアント
    エントリーレベル 産業用 IEEE 802.11a/b/g/n 無線機ワイヤレス AP/クライアント
    無線LAN子機 USB2.0用 11ac/n/a/g/b 433Mbps
    メーカーHAKARU PLUSサン電子TELTONIKAテルトニカMOXAMOXAバッファロー
    通常価格-62,90932,000125,000111,30814,274
    通常出荷日お見積り8日目7日目18日目5日目在庫品1日目
    種類産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器産業用無線機器・IoT無線機器無線LAN
    電源AC100V-----
    機能状態モニター(グラフ)、稼働回数カウント、警報設定、メール通知機能、USBメモリ記録機能-----
    通信LoRa通信 / Ethernet-----
    データ保存CSV形式-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ルーター・アクセスポイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト