エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • コネクタ

  • 極数(極)

    ~mm
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • コネクタメーカ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インターフェース端子台 プッシュイン形 TIFS5Nシリーズ

通常単価(税別)
2,284
税込単価
2,512
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・電線を差し込むだけで配線が完了する5mmピッチプッシュイン端子台を採用したシリーズで、プッシ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TIFS5N20MH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TIFS5N20MHの仕様・寸法情報

コネクタ
MILコネクタ
端子台クランプ
バネ
極数(極)
20
取付方法
直付け
端子間ピッチ(mm)
5
代表規格
CE / UL
寸法 縦(mm)
35.5
寸法 横(mm)
54
寸法 奥行き(mm)
42
コネクタメーカ
ヒロセ電機
仕様
-
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TIFS5N20MH

コネクタ

極数

(極)

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

コネクタメーカ

仕様

RoHS?最小発注数量
MILコネクタ
20
35.5
54
42
ヒロセ電機
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,284
( 2,512 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線を差し込むだけで配線が完了する5mmピッチプッシュイン端子台を採用したシリーズで、プッシュイン端子台の特長である、作業工数の削減と省スペース化を実現したインターフェース端子台です
・TIF(Z)S5Nシリーズは、ストッパー内蔵、タテ取り付けが可能と新機能を追加し、より使い勝手を追求したシリーズとなっています

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターフェース端子台 プッシュイン形 TIFS5Nシリーズの型番TIFS5N20MHのページです。 型番TIFS5N20MHに関する仕様情報を記載しております。
インターフェース端子台 プッシュイン形 TIFS5Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インターフェース端子台 プッシュイン形 TIFS5Nシリーズ
ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式メカ信号端子台
ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台
ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式汎用インタフェースアンプ用中継端子台
三菱電機PLC対応 スプリングロック式 PCIV MIL20極タイプ端子台 PCIV-1H20-L2
プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット 中継コネクタ端子台
メーカーKASUGA三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング東洋技研東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
通常価格2,2845,346 -6,7837,5447,2384,930
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目在庫品1日目7日目
端子台クランプバネバネバネバネバネバネ
取付方法直付けDINレール付DINレール付DINレール付DINレール付DINレール付
端子間ピッチ(mm)53.53.53.553.5
代表規格CE / ULULULULTUV-
よく一緒に購入される商品

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト