エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

RP19シリーズ用 端子引抜工具

型番:

RP6-SC-TP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP6-SC-TPの仕様・寸法情報

適用タイプ
その他
適用シリーズ
RP19シリーズ
用途
引抜工具
特徴
オスメス端子用
適用タイプ詳細
プラスチックプッシュプルロックコネクタ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RP6-SC-TP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
886
( 975 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・RP19シリーズ用端子引抜工具です。
・オスメス端子用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RP19シリーズ用 端子引抜工具の型番RP6-SC-TPのページです。 型番RP6-SC-TPに関する仕様情報を記載しております。
RP19シリーズ用 端子引抜工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RP19シリーズ用 端子引抜工具
RP13シリーズ用 端子引抜治具
W.FL2シリーズ 挿入・引抜治具
1600シリーズ用 端子引抜工具
QR/Pシリーズ用 端子引抜治具
HR30シリーズ用 端子引抜治具
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格88642912,0861,7141,714171
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプその他その他その他その他その他その他
適用シリーズRP19シリーズRPシリーズW.FL2シリーズ1600シリーズQR/PシリーズHR30シリーズ
用途引抜工具引抜工具挿入・引抜治具端子引抜工具引抜工具引抜工具
特徴オスメス端子用メス端子用W.FL2-LP-040、W.FL2-LP-040HF、W.FL2-LP-032HFを挿入し、嵌合状態から引抜く治具です。---
適用タイプ詳細プラスチックプッシュプルロックコネクタプラスチックプッシュプルロックコネクタ嵌合高さ1.18mm低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ高性能小型圧着コネクタ角形多極ラック/パネル圧着コネクタ小型防水プラスチックコネクタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト