17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H-IS シールド付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H-IS シールド付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WX-H-IS 4/0.65X1P-20

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】一般的な補償導線
JIS規格(95)K用、150℃耐熱ガラス被覆補償導線、内編組シールド付。

指定中の仕様・寸法情報

種類
補償導線
熱電対種類
K
補償導線種類
WX
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)
青・赤(+)白(-)
用途
固定配線用
使用最高温度
106℃~180℃
シース材質
ガラス編組
導体断面積(㎟)
1.3
芯数(対数)
1P
形状
平形
シールド
仕上り外径(mm)
3.7×6.0

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト