三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | アナログユニット用 | R60DA8-G / R60DA16-G | FA1-TBS40DAG / FA-LTB40DAG | 絶縁アナログユニット用 | シーケンサ | MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ | PLC-端子台間 | - | 2.0m | - | アナログユニット用 | R60DA8-G / R60DA16-G | FA1-TBS40DAG / FA-LTB40DAG | 絶縁アナログユニット用 | シーケンサ | MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ | PLC-端子台間 | - | 3.0m | - | アナログユニット用 | R60DA8-G / R60DA16-G | FA1-TBS40DAG / FA-LTB40DAG | 絶縁アナログユニット用 | シーケンサ | MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 / 汎用 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ / 汎用ケーブル | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | - | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R / 三菱電機社製以外のPLC | FCN40P | バラ線 | - | - | BHFCN-ST-B-40 / FML40R-A | 1個 |
三菱電機製対応 / 汎用 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ / 汎用ケーブル | PLC-端子台間 | - | 3.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | - | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R / 三菱電機社製以外のPLC | D-Sub37P | バラ線 | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 / 汎用 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ / 汎用ケーブル | PLC-端子台間 | - | 3.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | - | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R / 三菱電機社製以外のPLC | FCN40P | バラ線 | - | - | BHFCN-ST-B-40 / FML40R-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.3m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク用、中継ユニット側分岐 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL20P×2 | - | - | FM42G-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.5m | - | AC/DCユニット用 | - | - | マイナスコモン入力用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | D-Sub37P | MIL40P | - | - | DM40A-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.5m | - | AC/DCユニット用 | - | - | ソース出力用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | D-Sub37P | MIL40P | - | - | DM40B-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.5m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク用 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | FML40A-A / FML40B-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.5m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク/ソース用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | FML40A-A / NA40FM-SMIL-SB / FCN40-MIL40-SB / GRPTS-F40-M40 / PTHAS-F40-M40 | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.5m | - | AC/DCユニット用 | - | - | FA-TBS40P接続用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.5m | - | AC/DCユニット用 | - | - | マイナスコモン入力用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | FML40C-A / FCN40-MIL40-SB | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.5m | - | AC/DCユニット用 | - | - | 分散ユニット間接続用 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R | MIL40P | MIL40P | - | - | HIFS-SS-SB-40 / MM40A-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.5m | - | 位置決めユニット用中継端子台 | QD70D* / QD75D*/P* / QD75M* / RD75D/P* / QD77MS* | FA-LTBQ75DP / FA-LTBQ75M | 位置決めユニット・中継端子台間 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | - | - | - | 2軸 | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.5m | - | アナログユニット用 | Q66DA-G | FA1-TBS40DAG / FA-LTB40DAG | 絶縁アナログユニット用 | シーケンサ | MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | NA40FM-S□MIL-SB-3-04T | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.5m | - | アナログユニット用中継端子台 | R60AD8/16-G / Q68AD-G | FA-LTB40ADGN | 絶縁アナログユニット用 | シーケンサ | MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | NA40FM-SAMIL-SB-0.5-03E-03F-04T | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.5m | - | AC/DCユニット用 | - | - | AC/DCユニット用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | 端子台 | 20P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.6m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク/ソース用、シーケンサ側分岐 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL20P×2 | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.6m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク/ソース用、中継ユニット側分岐 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL20P×2 | - | - | FCN40-2MIL20-SB / FM42G-A | 1個 |
三菱電機製対応 / 汎用 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ / 汎用ケーブル | PLC-端子台間 | - | 0.6m | - | AC/DCユニット用 | - | - | FA-LTB20P接続用 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R / 三菱電機社製以外のPLC | バラ線 | MIL20P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 汎用ケーブル(CC-Link専用) | PLC-端子台間 | - | 0.6m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク用 | シーケンサ | CC-Link | MIL20P | MIL20P | - | - | MM20A-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.6m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク/ソース共用 | シーケンサ | MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | 端子台 | MIL20P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 0.2m | - | 通信ケーブル | - | - | - | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q | - | - | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 / 汎用 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ / 汎用ケーブル | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | アナログ信号変換器用 | - | - | 入力 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R / 三菱電機社製以外のPLC | バラ線 | MIL20P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | アナログ信号変換器用 | Q68ADV | - | 入力 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | 端子台 | MIL20P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 / 汎用 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ / 汎用ケーブル | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | アナログ信号変換器用 | - | FA-ATB8YTB | 出力 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R / 三菱電機社製以外のPLC | バラ線 | MIL20P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | マイナスコモン入力用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | D-Sub37P | MIL40P | - | - | DM40A-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | ソース出力用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | D-Sub37P | MIL40P | - | - | DM40B-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク用、中継ユニット側分岐 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL20P×2 | - | - | FM42G-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 汎用ケーブル(CC-Link専用) | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク用、シーケンサ側分岐 | シーケンサ | CC-Link | FCN40P | MIL20P×2 | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク/ソース用、シーケンサ側分岐 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL20P×2 | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク/ソース用、中継ユニット側分岐 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL20P×2 | - | - | FCN40-2MIL20-SB / FM42G-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク用 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | FML40A-A / FML40B-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク/ソース用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | FML40A-A / NA40FM-SMIL-SB / FCN40-MIL40-SB / GRPTS-F40-M40 / PTHAS-F40-M40 | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | FA-TBS40P接続用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | マイナスコモン入力用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | FML40C-A / FCN40-MIL40-SB | 1個 |
三菱電機製対応 / 汎用 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ / 汎用ケーブル | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | FA-LTB20P接続用 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R / 三菱電機社製以外のPLC | バラ線 | MIL20P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | 分散ユニット間接続用 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R | MIL40P | MIL40P | - | - | HIFS-SS-SB-40 / MM40A-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 汎用ケーブル(CC-Link専用) | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク用 | シーケンサ | CC-Link | MIL20P | MIL20P | - | - | MM20A-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | 位置決めユニット用中継端子台 | QD70D* / QD75D*/P* / QD75M* / RD75D/P* / QD77MS* | FA-LTBQ75DP / FA-LTBQ75M | 位置決めユニット・中継端子台間 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | - | - | - | 2軸 | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | アナログユニット用 | Q66AD-DG | FA1-TBS40ADDG / FA-LTB40ADDG | 絶縁アナログユニット用 | シーケンサ | MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | アナログユニット用 | Q66DA-G | FA1-TBS40DAG / FA-LTB40DAG | 絶縁アナログユニット用 | シーケンサ | MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | アナログユニット用中継端子台 | R60AD8/16-G / Q68AD-G | FA-LTB40ADGN | 絶縁アナログユニット用 | シーケンサ | MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL40P | - | - | NA40FM-SAMIL-SB-1-03E-03F-04T | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | アナログユニット用 | R60RD8-G / Q68RD3-G | FA-LTB40RD3G | 測音抵抗体入力ユニット用 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | MIL40P | MIL40P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | アナログユニット用中継端子台 | R60TD8-G / Q68TD-G* | FA-LTB40TDG | 絶縁熱電対入力ユニット用 | シーケンサ | MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | MIL40P | MIL40P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | 高速カウンタ用 | - | - | 多チャンネル用 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R | MIL40P | MIL40P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | AC/DCユニット用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | 端子台 | 20P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク/ソース共用 | シーケンサ | MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | 端子台 | MIL20P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 / 汎用 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ / 汎用ケーブル | PLC-端子台間 | - | 0.6m | - | AC/DCユニット用 | - | - | FA-LTB20P接続用 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R / 三菱電機社製以外のPLC | Y端子 | MIL20P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.5m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク/ソース用、中継ユニット側分岐 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL20P×2 | - | - | FCN40-2MIL20-SB / FM42G-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 1.5m | - | AC/DCユニット用 | - | - | AC/DCユニット用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | 端子台 | 20P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 2.0m | - | アナログ信号変換器用 | Q68ADV | - | 入力 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | 端子台 | MIL20P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 2.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | AC/DCユニット用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | バラ線 | 20P | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 2.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | ソース出力用、中継ユニット側分岐 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | D-Sub37P | MIL20P×2 | - | - | DSUB37-2MIL20 | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 2.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | マイナスコモン入力用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | D-Sub37P | MIL40P | - | - | DM40A-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 2.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | ソース出力用 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | D-Sub37P | MIL40P | - | - | DM40B-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Fシリーズ | PLC-端子台間 | - | 2.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク用、中継ユニット側分岐 | シーケンサ | MELSEC-F / MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-F / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL20P×2 | - | - | FM42G-A | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 2.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク/ソース用、シーケンサ側分岐 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL20P×2 | - | - | - | 1個 |
三菱電機製対応 | 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 三菱電機 MELSEC Lシリーズ / 三菱電機 MELSEC Qシリーズ | PLC-端子台間 | - | 2.0m | - | AC/DCユニット用 | - | - | シンク/ソース用、中継ユニット側分岐 | シーケンサ | MELSEC-L / MELSEC-Q / MELSEC iQ-R | FCN40P | MIL20P×2 | - | - | FCN40-2MIL20-SB / FM42G-A | 1個 |