17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm

USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BSMPCMB1シリーズ

通常単価(税別)
9781,504
税込単価
1,0761,654
通常出荷日:6日目

【特長】・スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル・USB2.0規格のType-A to ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
0.1
10
1個
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,504
( 1,654 )
6日目
978
( 1,076 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル
・USB2.0規格のType-A to microBケーブルです
・断線に強い新設計ラバーブッシュを採用
・しなやかで強いスリムケーブル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BSMPCMB1シリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
充電
3
満足度:3.0
細くて使いやすいので満足ですが、少し短いと感じます。もっと長さのバリエーションがあると嬉しいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BSMPCMB1シリーズ
USB2.0 A-MICROBタイプケーブル
USB2.0 A-Bタイプケーブル
PowerCore Fusion 5000
USB3.0/3.1対応マイクロケーブル
USB2.0 A-ミニBタイプケーブル
メーカーバッファローミスミミスミANKERサンワサプライミスミ
通常価格978-983 -949 -3,2641,301 -837 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スマホ関連ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト