エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm
  • ~mm

Lightningケーブル(Type-A to Lightning)MFi認証モデル

通常単価(税別)
2,930
税込単価
3,223
通常出荷日:6日目

・iPhone・iPadの急速充電・通信に対応するLightningケーブル・断線に強い新設計ラバーブ...

詳細を確認

型番:

BSMPCL105WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSMPCL105WHの仕様・寸法情報

長さ(m)
0.5
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BSMPCL105WH

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
0.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,930
( 3,223 )
6日目

詳細情報

基本情報

・iPhone・iPadの急速充電・通信に対応するLightningケーブル
・断線に強い新設計ラバーブッシュを採用
・しなやかで強いスリムケーブル
・安心のMFi(Made for iPhone/iPad/iPod)認証モデル

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Lightningケーブル(Type-A to Lightning)MFi認証モデルの型番BSMPCL105WHのページです。 型番BSMPCL105WHに関する仕様情報を記載しております。
Lightningケーブル(Type-A to Lightning)MFi認証モデルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
iPhoneの充電に使用
4
満足度:4.0
よくある新品なのに認識しないと言ったこともなく、ちゃんと充電出来ました。差し込みがキツメですがその方が長持ちしそうなので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Lightningケーブル(Type-A to Lightning)MFi認証モデル
ライトニングケーブル
USB2.0 A-MICROBタイプケーブル
USB2.0 A-Bタイプケーブル
メーカーバッファローサンワサプライミスミミスミ
通常価格2,9302,869983 -949 -
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スマホ関連ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト