17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ゴムパッキング(黒色)

通常単価(税別)
7981,162
税込単価
8781,278
通常出荷日:3日目

壁面や盤面などの取付面の色相に合わせて、パッキングの色を、黒色に変更することが可能。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
15
10
1個
20, 30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162
( 1,278 )
3日目
798
( 878 )
3日目

詳細情報

基本情報

壁面や盤面などの取付面の色相に合わせて、パッキングの色を、黒色に変更することが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムパッキング(黒色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムパッキング(黒色)
ハイパープラグ(平刃形)
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/2Pタイプ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A
IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14
メーカーアメリカン電機アメリカン電機ミスミミスミアメリカン電機ミスミ
通常価格798-4,0372885611,745 -355
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類インレットプラグプラグプラグプラグインレット
代表規格PSEPSEPSEPSEPSE / UL / CSAUL / CUL / CCC
材質クロロプレンゴム製ポリアミド樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング