17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

エムケーダクト イージーフィッティングシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エムケーダクト イージーフィッティングシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EFMD31

2024年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・エムケーダクトに比べ、カバーの着脱がし易くなったので、施工後のメンテナンスが容易に行えます
・エムケーダクト付属品がそのまま使用可能
・カバーの脱着が簡単
・工場配線などの頻繁なメンテナンスに最適
・ケーブルの飛び出しを防止
・かん合方式がはめ込み式から外かん合になったので、カバーが外しやすくなりました

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
80
高さ(mm)
60
全長(mm)
2000
材質
ポリ塩化ビニル
カラー
グレー
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト