エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

法人向け Giga対応 PoE Layer2 スマートLiteスイッチ 5ポート

通常単価(税別)
24,280
税込単価
26,708

【特長】・VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマート...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

BS-GSL2008P
解除
    数量:

    BS-GSL2008Pの仕様・寸法情報

    ポート数
    8ポート
    インターフェイス
    イーサネット
    入力電源仕様
    内蔵電源
    伝送速度
    1000BASE
    取付方法
    据置
    周囲温度(動作時) 
    0~50℃
    認証
    CE / UL
    寸法 長さ(mm)
    41
    寸法 幅(mm)
    200
    寸法 厚み(mm)
    161
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BS-GSL2008P
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,280
    ( 26,708 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズPoEモデル
    ・Giga対応 5ポート(内PoEポート4ポート)
    ・PoE(IEEE802.3af/at)対応
    ・電源内蔵メタル筐体

    ご注意

    • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    法人向け Giga対応 PoE Layer2 スマートLiteスイッチ 5ポートの型番BS-GSL2008Pのページです。 型番BS-GSL2008Pに関する仕様情報を記載しております。
    法人向け Giga対応 PoE Layer2 スマートLiteスイッチ 5ポートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    法人向け Giga対応 PoE Layer2 スマートLiteスイッチ 5ポート
    法人向け Giga対応 PoE Layer2 スマートLiteスイッチ 16ポート
    法人向け レイヤー2 Giga スマートLiteスイッチ BS-GSL2124
    法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートLiteスイッチ BS-GSL2005P
    Switch Layer2 ノン・インテリジェントスイッチ
    5/8ポート産業用・アンマネージド・イーサネット・スイッチ(プラスチック)
    メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローMOXA
    通常価格24,28043,49038,59015,20011,94526,000 -
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
    ポート数8ポート16ポート24ポート5ポート8ポート8ポート
    インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット/光ファイバ
    入力電源仕様内蔵電源内蔵電源内蔵電源内蔵電源内蔵電源DC外部電源
    伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE10/100BASE
    取付方法据置19インチラックマウント19インチラックマウント19インチラックマウントマグネットDINレール

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました