エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

法人向け Giga対応 PoE Layer2 スマートLiteスイッチ 16ポート

通常単価(税別)
43,490
税込単価
47,839
通常出荷日:2日目

【特長】・VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズPoEモ...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

BS-GSL2016P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-GSL2016Pの仕様・寸法情報

ポート数
16ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
19インチラックマウント
周囲温度(動作時) 
0~50℃
認証
CE / UL
寸法 長さ(mm)
43
寸法 幅(mm)
330
寸法 厚み(mm)
231
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BS-GSL2016P
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,490
( 47,839 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズPoEモデル。
・Giga対応 16ポート(内PoEポート12ポート)。
・PoE(IEEE802.3af/at)対応。
・電源内蔵メタル筐体。

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

法人向け Giga対応 PoE Layer2 スマートLiteスイッチ 16ポートの型番BS-GSL2016Pのページです。 型番BS-GSL2016Pに関する仕様情報を記載しております。
法人向け Giga対応 PoE Layer2 スマートLiteスイッチ 16ポートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
法人向け Giga対応 PoE Layer2 スマートLiteスイッチ 16ポート
法人向け Giga対応 PoE Layer2 スマートLiteスイッチ 5ポート
法人向け レイヤー2 Giga スマートLiteスイッチ BS-GSL2124
法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートLiteスイッチ BS-GSL2005P
Switch Layer2 ノン・インテリジェントスイッチ
小型産業用フルギガPoEスイッチ
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローWOMASTER
通常価格43,49024,28038,59015,20011,94550,400
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
ポート数16ポート8ポート24ポート5ポート8ポート8ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様内蔵電源内蔵電源内蔵電源内蔵電源内蔵電源DC外部電源
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE
取付方法19インチラックマウント据置19インチラックマウント19インチラックマウントマグネットDINレール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト