エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 本体色

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ

通常単価(税別)
3,789
税込単価
4,168
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。・トラッキング現象へ配慮した安全設計。...

詳細を確認

型番:

LSW6-GT-8EPL/BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LSW6-GT-8EPL/BKの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
8ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
ACアダプタ
伝送速度
1000BASE
取付方法
据置
周囲温度(動作時) 
0~40℃
寸法 長さ(mm)
25
寸法 幅(mm)
141
寸法 厚み(mm)
80
本体色
ブラック
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
LSW6-GT-8EPL/BK

本体色

RoHS?最小発注数量
ブラック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,789
( 4,168 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
・トラッキング現象へ配慮した安全設計。
・2つの自動節電機能で賢く省エネ。
・「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズの型番LSW6-GT-8EPL/BKのページです。 型番LSW6-GT-8EPL/BKに関する仕様情報を記載しております。
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 LSW6-GT-8EPLシリーズ
Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
Giga対応 スイッチングハブ 5ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル マグネット付
Giga 8ポート 電源内蔵 プラスチック マグネット付 LSW6-GT-8NPシリーズ
10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローバッファロー
通常価格3,7894,0902,4904,8907,1504,165
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目2日目6日目在庫品1日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
ポート数8ポート8ポート5ポート8ポート8ポート8ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様ACアダプタACアダプタACアダプタACアダプタ内蔵電源ACアダプタ
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE10/100BASE

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト