エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB MV-D3N1600-LX

通常単価(税別)
4,472
税込単価
4,919
通常出荷日:6日目

【特長】・消費電力を大幅に削減できる省電力モデル。・従来品(D3U1600-L2G)より約20%消費電...

詳細を確認

型番:

MV-D3N1600-LX2G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MV-D3N1600-LX2Gの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MV-D3N1600-LX2G
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,472
( 4,919 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消費電力を大幅に削減できる省電力モデル。
・従来品(D3U1600-L2G)より約20%消費電力をカット。
・様々なパソコンで使える。
・JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB MV-D3N1600-LXの型番MV-D3N1600-LX2Gのページです。 型番MV-D3N1600-LX2Gに関する仕様情報を記載しております。
204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB MV-D3N1600-LXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB MV-D3N1600-LX
メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM
204pin DDR3-SDRAM
メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM
パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ
PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666
メーカーバッファローバッファローミスミバッファローバッファローバッファロー
通常価格4,47211,570 -7,4007,1504,912 -15,900 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メモリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト