エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

PC3-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM MV-D3N1600

通常単価(税別)
4,818
税込単価
5,300
通常出荷日:6日目

【特長】・JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応。・高品質メモリーを増設して快適に。・メモリー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。

型番:

MV-D3N1600-2G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MV-D3N1600-2Gの仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MV-D3N1600-2G
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,818
( 5,300 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応。
・高品質メモリーを増設して快適に。
・メモリー増設でパソコンの処理速度がアップ。
・MV-D3N1600-2G:2GB
・MV-D3N1600-4G:4GB
・MV-D3N1600-8G:8GB

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC3-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM MV-D3N1600の型番MV-D3N1600-2Gのページです。 型番MV-D3N1600-2Gに関する仕様情報を記載しております。
PC3-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM MV-D3N1600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC3-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM MV-D3N1600
メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM
メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM
パソコン用メモリー DDR3 SDRAM DIMM MV-D3U1600シリーズ
PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666
メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローバッファロー
通常価格4,81811,570 -7,1504,912 -15,900 -10,790
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目6日目6日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メモリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト