17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧

通常単価(税別)
4,9169,846
税込単価
5,40810,831
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・対応パソコンで省電力を実現できる・様々なパソコンで使える・JEDEC規格準拠、PC3-128...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,916
( 5,408 )
6日目
6,280
( 6,908 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,846
( 10,831 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応パソコンで省電力を実現できる
・様々なパソコンで使える
・JEDEC規格準拠、PC3-12800規格対応
・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
・MV-D3N1600-LG2G:2GB
・MV-D3N1600-LG4G:4GB
・MV-D3N1600-LG8G:8GB

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC用メモリ PC3L-12800 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 低電圧
メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM
メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM
メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB
PC用メモリ PC4-2666対応 260ピン SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2666
メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローバッファロー
通常価格4,916-7,15011,570 -10,79015,900 -15,470 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メモリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト